Schneider-Electric
 
NSYSFNDR slika – Schneider- scope
NSYSFNDR
Pnevmatski omejilec vrat PanelSeT SF - odpiranje 120°
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Blokada vrat
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Vrata in omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF omara
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Zaustavitev vrat
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednjem okviru omare lokacija
Kot delovanja 120 °
Mehanizem odpiranja Pnevmatično
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 2,600 cm
Paket 1 Dolžina 37,500 cm
Paket 1 Teža 328,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev