Schneider-Electric
 
NSYSFNHS1 slika – Schneider- scope
NSYSFNHS1
Ročica za cilindrične in vložke z obliko, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, za električno omaro, RAL9005
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Ročica
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Ročica
Aplikacija naprave Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na vrata
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave 1 Ročica
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Ročica: Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Okvir oznake: Polikarbonat
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 31,500 cm
Paket 1 Teža 436,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 10,500 cm
Paket 2 Širina 33,000 cm
Paket 2 Dolžina 43,000 cm
Paket 2 Teža 7,310 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 768
Paket 3 Višina 106,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 365,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months