Schneider-Electric
 
NSYSFNPB slika – Schneider- scope
NSYSFNPB
Nosilci za montažno ploščo, PanelSeT SFN, za električno omaro, 4 kos
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Združljivost serije/obsega PanelSeT SFN
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Na strukturi omare
Destinacija izdelka Za montažno ploščo
Sestava naprave 4 Pritrdilni nosilec namestitvene plošče
4 Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Trajna dovoljena obremenitev 600 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,500 cm
Paket 1 Teža 824,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 36,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 102,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months