Schneider-Electric
 
NSYSFNV18 slika – Schneider- scope
NSYSFNV18
Vertikalni nosilci, PanelSeT SFN, za električno omaro H1800mm, 4 kos
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Vertikalni stebriček
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Spodnji okvir in zgornji okvir s streho
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFN
Sestava naprave 4 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Teksturiran epoksidni poliester
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM12
Višina 1800 mm
Širina 45 mm
Globina 45 mm
Product weight 17,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 172,500 cm
Paket 1 Teža 18,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 75,500 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 847,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 105
Pogodbena garancija
Garancija 18 months