|
|
|
NSYSFNV20
Vertikalni nosilci, PanelSeT SFN, za električno omaro H2000mm, 4 kos
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vertikalni stebriček
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Spodnji okvir in zgornji okvir s streho
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sestava naprave
|
4 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Teksturiran epoksidni poliester
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM12
|
Višina
|
2000 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
45 mm
|
Product weight
|
19,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
191,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,100 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
70,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
939,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
119
|
Pogodbena garancija
|
|