|
|
|
NSYSFP300
Pritrditev na drog, gal. jeklo, pr. droga maks. 215 mm, obremen. 100 kg za PLM43
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Post fixing naprava
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 430 mm W: 330 mm D: 200 mm
|
Lokacija montaže
|
Zunanja montaža na postajo
Zadnji del omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Nosilna letev
2 Trak
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na postaji lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
100 kg
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
295 mm
|
Globina
|
32,5 mm
|
Premer
|
215 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,798 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
120
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
231,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|