Schneider-Electric
 
NSYSFP400 slika – Schneider- scope
NSYSFP400
Pritr. na drog, gal. jeklo, pr. droga maks. 215 mm, obremen. 100 kg za PLM54/64
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Post fixing naprava
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 530 mm W: 430 mm D: 200 mm
- H: 647 mm W: 436 mm D: 250 mm
Lokacija montaže Zunanja monta?a na postajo
Zadnji del omare
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Nosilna letev
2 Trak
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na postaji lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg
Vi?ina 45 mm
Širina 395 mm
Globina 32,5 mm
Premer 215 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 2,240 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 26,000 cm
Paket 2 Širina 41,000 cm
Paket 2 Dolžina 50,000 cm
Paket 2 Teža 11,900 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 142,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 250,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev