Schneider-Electric
 
NSYSFP600 slika – Schneider- scope
NSYSFP600
Pritrditev na drog, gal. jeklo, pr. droga maks. 215 mm, obremen. 100 kg za PLM86
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Post fixing naprava
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare - H: 847 mm W: 636 mm D: 300 mm
Lokacija montaže Zadnji del omare
Zunanja monta?a na postajo
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Nosilna letev
2 Trak
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na postaji lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg
Vi?ina 45 mm
Širina 595 mm
Globina 32,5 mm
Premer 215 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 60,000 cm
Paket 1 Teža 3,106 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 25,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 50,000 cm
Paket 2 Teža 16,500 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 180,480 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev