Schneider-Electric
 
NSYSFPB slika – Schneider- scope
NSYSFPB
Nosilci za pritrditev montažne plošče PanelSeT SF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT SF
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na strukturi omare
Destinacija izdelka Za monta?no plo??o
Sestava naprave 4 Pritrdilni nosilec namestitvene plošče
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Trajna dovoljena obremenitev 600 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 12,200 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 745,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 96,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 285,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev