Schneider-Electric
 
NSYSFPSC50 slika – Schneider- scope
NSYSFPSC50
Prip. WM PanelSeT za pritr. na drog, D 500. Za drog maks. 675. Maks. ob.: 100 kg.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Post fixing naprava
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Nosilna letev
2 Trak
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM8 - Z vstavki v zadnjem delu omare lokacija
Najmanjši premer 150 mm
Maksimalni premer 215 mm
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg
Vi?ina 45 mm
Širina 495 mm
Globina 32,5 mm
Teža izdelka 2,588 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 51,000 cm
Paket 1 Teža 2,588 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 120,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 520,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev