Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSFPSC60 |
Schneider-Electric
 
NSYSFPSC60 slika – Schneider- scope
NSYSFPSC60
Prip. WM PanelSeT za pr. na drog, d 600. Za drog maks. 675. Maks. obr.: 100 kg.
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Post fixing naprava
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Nosilna letev
2 Trak
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM8 - Z vstavki v zadnjem delu omare lokacija
Najmanjši premer 150 mm
Maksimalni premer 215 mm
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg
Višina 45 mm
Širina 595 mm
Globina 32,5 mm
Teža izdelka 3,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 61,000 cm
Paket 1 Teža 3,154 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months