|
|
|
NSYSFPSC80
Prip. WM PanelSeT za pr. na drog, d 800. Za drog maks. 675. Maks. obr.: 100 kg.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Post fixing naprava
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Nosilna letev
2 Trak
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - vrsta vijakaM8 - Z vstavki v zadnjem delu omare lokacija
Najmanjši premer 150 mm
Maksimalni premer 215 mm
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
100 kg
|
Vi?ina
|
45 mm
|
Širina
|
795 mm
|
Globina
|
32,5 mm
|
Teža izdelka
|
4 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,034 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin