Schneider-Electric
 
NSYSFSPLMG slika – Schneider- scope
NSYSFSPLMG
Opornik za talno montažo iz poliestra V = 800 mm za PLM54 in 64
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Podporni steber
Aplikacija naprave Ve?namenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na tleh
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Podporni steber
1 Talni okvir
Komplementarno
Material Podporni steber: Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Talni okvir: Jeklo
Barva Podporni steber: Siva ( RAL 7035)
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Vi?ina 800 mm
Širina Pri podnožju: 405 mm
Na vrhu: 355 mm
Globina Pri podnožju: 200 mm
Na vrhu: 165 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 82,000 cm
Paket 1 Teža 6,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 90,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No