Schneider-Electric
 
NSYSFTB16 slika – Schneider- scope
NSYSFTB16
Komplet 2 dvižnih drogov PanelSeT SF - pocinkan - 1600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba PanelSeT
Kategorija Lifting accessory
Izdelek ali sestavni del Lifting bar
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Vrh omare
Montažna podpora Neposredno v osi stebričkov
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 2 Dvižne zbiralke
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM12
Trajna dovoljena obremenitev 2000 kg
Dolžina Nazivna: 1600 mm
Realno: 1595 mm
Višina 60 mm
Globina 60 mm
Diameter 32 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 177,000 cm
Paket 1 Teža 27,100 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 44,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 572,000 kg