|
|
|
NSYSFTB18
Komplet 2 dvižnih drogov PanelSeT SF - pocinkan - 1800 mm
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
PanelSeT
|
Kategorija
|
Lifting accessory
|
Izdelek ali sestavni del
|
Lifting bar
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Vrh omare
|
Montažna podpora
|
Neposredno v osi stebričkov
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Sestava naprave
|
2 Dvižne zbiralke
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM12
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
3000 kg
|
Dolžina
|
Nazivna: 1800 mm
Realno: 1795 mm
|
Višina
|
60 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
197,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
42,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
150,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|