Schneider-Electric
 
NSYSFTB32 slika – Schneider- scope
NSYSFTB32
Komplet 2 dvižnih drogov PanelSeT SF - pocinkan - 3200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba PanelSeT
Kategorija Lifting accessory
Izdelek ali sestavni del Lifting bar
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Vrh omare
Montažna podpora Neposredno v osi stebričkov
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
Sestava naprave 2 Dvižne zbiralke
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM12
Trajna dovoljena obremenitev 4000 kg
Dolžina Nazivna: 3200 mm
Realno: 3195 mm
Višina 60 mm
Globina 60 mm
Diameter 32 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 339,000 cm
Paket 1 Teža 53,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 95,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 339,000 cm
Paket 2 Teža 530,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd