Schneider-Electric
 
NSYSFV12 slika – Schneider- scope
NSYSFV12
Komplet 4 navpičnih podpornikov za omaro PanelSeT SF. Višina: 1200 mm. RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Vertikalni stebriček
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Spodnji okvir in zgornji okvir s streho
Združljivost serije/obsega Spacial Komplet okvirjev
Spacial Zadnja plošča
Spacial Stranski panel
Sestava naprave 4 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Teksturiran epoksidni poliester
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8
Višina 1200 mm
Širina 45 mm
Globina 45 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,000 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 121,000 cm
Paket 1 Teža 13,970 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 655,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 100
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev