Schneider-Electric
 
NSYSFV14 slika – Schneider- scope
NSYSFV14
Komplet 4 navpičnih podpornikov za omaro PanelSeT SF. Višina: 1400 mm. RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Vertikalni stebriček
Aplikacija Večnamenski
Enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Spodnji okvir in zgornji okvir s streho
Združljivost serije/obsega Spacial Komplet okvirjev
Spacial Zadnja plošča
Spacial Stranski panel
Sestava naprave 4 Pokončni
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Teksturiran epoksidni poliester
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM8
Višina 1400 mm
Širina 45 mm
Globina 45 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,1 cm
Paket 1 Širina 12,2 cm
Paket 1 Dolžina 142,0 cm
Paket 1 Teža 16,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 114
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev