|
|
|
NSYSFV20
Komplet 4 navpičnih podpornikov za omaro PanelSeT SF. Višina: 2000 mm. RAL 7035
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vertikalni stebri?ek
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Spodnji okvir in zgornji okvir s streho
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Spacial Komplet okvirjev
Spacial Zadnja plošča
Spacial Stranski panel
|
Sestava naprave
|
4 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Teksturiran epoksidni poliester
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8
|
Vi?ina
|
2000 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
45 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,324 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
416,072 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
102
|
Pogodbena garancija
|
|