|
|
|
NSYSFV22
Komplet 4 navpičnih podpornikov za omaro PanelSeT SF. Višina: 2200 mm. RAL 7035
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vertikalni stebriček
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Spodnji okvir in zgornji okvir s streho
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Komplet okvirjev
Spacial Zadnja plošča
Spacial Stranski panel
|
Sestava naprave
|
4 Pokončni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Teksturiran epoksidni poliester
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM8
|
Višina
|
2200 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
45 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
221,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
120 cm
|
Paket 2 Širina
|
220 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
68 cm
|
Paket 2 Teža
|
842 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
174
|
Pogodbena garancija
|
|