Schneider-Electric
 
NSYSFWFIX slika – Schneider- scope
NSYSFWFIX
Podpora za pritrditev na steno PanelSeT SF - 2 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na strehi omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave 2 Podpora
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM12 - Točka pritrditve na streho lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 0 kg
Višina 0 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,100 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 230,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 65,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months