Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSFX181240 |
Schneider-Electric
 
NSYSFX181240 slika – Schneider- scope
NSYSFX181240
Omara iz nerj. jekla SFX 304L, V 1800 x Š 1200 x G 400 mm, obd. s Scotch Brite®.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SFX
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Primerna omara
Nominal height 1800 mm
Nominal width 1200 mm
Nominal depth 400 mm
Product installation Stoječe
Sestava naprave 1 Struktura
2 Vrata z okrepljenim okvirjem
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Plošča kabelske uvodnice
Komplementarno
Tip ohišja Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
Integrirana zadnja plošča
Tip vrat Navaden
Število vrat Spredaj: 2 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, ročica s 5 mm vložkom dvojne zbiralke
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Navaden
Dostopnost za delovanje Stran
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Plošča kabelske uvodnice S sponkami
Material Struktura in vrata: Nerjaveče jeklo 304L
Ročica: Zamak
Tečaj: Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava Omara: Scotch-Brite® brušeno
Ročica: Pobarvano
Teža izdelka 120 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Okoljske značilnosti Korozivni
Specifična higiena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 193,000 cm
Paket 1 Širina 125,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 117,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd