Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSFX20650 |
Schneider-Electric
 
NSYSFX20650 slika – Schneider- scope
NSYSFX20650
Omara iz nerj. jekla SFX 304L, V 2000 x Š 600 x G 500 mm, obd. s Scotch Brite®.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SFX
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Primerna omara
Nominal height 2000 mm
Nominal width 600 mm
Nominal depth 500 mm
Product installation Stoječe
Sestava naprave 1 Struktura
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Vrata z okrepljenim okvirjem
Komplementarno
Tip ohišja Integrirana zadnja plošča
Zložena in zvarjena enodelna konstrukcija
Tip vrat Navaden
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, ročica s 5 mm vložkom dvojne zbiralke
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Tip plošče z uvodnicami Navaden
Dostopnost za delovanje Stran
Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Plošča kabelske uvodnice S sponkami
Material Struktura in vrata: Nerjaveče jeklo 304L
Ročica: Zamak
Tečaj: Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava Omara: Scotch-Brite® brušeno
Ročica: Pobarvano
Teža izdelka 90 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
NEMA 4X
Certifikati izdelkov UL
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Okoljske značilnosti Specifična higiena
Korozivni
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 213,000 cm
Paket 1 Širina 65,000 cm
Paket 1 Dolžina 59,000 cm
Paket 1 Teža 63,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd