Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSFXJG |
Schneider-Electric
 
NSYSFXJG slika – Schneider- scope
NSYSFXJG
Gumijasto tesnilo 4 x 9 za spajanje SFX omar
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Tesnilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Tesnilo
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT SFX enclosure
Komplementarno
Barva Črna
Način pritrjevanja Lepljiv - Omara lokacija
Širina 9 mm
Dolžina 7 m
Debelina 4 mm
Teža izdelka 0,088 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 24,000 cm
Paket 1 Dolžina 24,000 cm
Paket 1 Teža 88,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd