|
|
|
NSYSH180NC
PanelSeT SF/SM 180° tečaji - RAL 9005 - 60 kg max. obremenitev
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Te?aj
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Vrata in omara
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni element
4 x Tečaj
Predloga za izvrtanje lukenj
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Os tečaja: galvanized steel
Tečaj: painted galvanized steel
|
Barva
|
?rna ( RAL 9005)
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Kot delovanja
|
180 °
|
Maksimalna obremenitev
|
60 kg/m²
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
522,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
36,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,758 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
240,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd