Schneider-Electric
 
NSYSIMP22 slika – Schneider- scope
NSYSIMP22
Vmesna montažna plošča PanelSeT SF - 2200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Vmesna navadna
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave 1 Vmesna montirna plošča
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina Nazivna: 2200 mm
Realno: 2096 mm
Širina Realno: 98 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 211,000 cm
Paket 1 Teža 4,600 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 252,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev