Schneider-Electric
 
NSYSLCR40 slika – Schneider- scope
NSYSLCR40
Lahke prečne letve PanelSeT SF/SM - 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Svetlobna kri?na letev
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing - W: 400 mm
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Lokacija montaže Med pre?nimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Križne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 1
Vi?ina 30 mm
Širina Pritrdilni centri: 350 mm
Nazivna: 400 mm
Koristno: 310 mm
Globina 18,6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,500 cm
Paket 1 Teža 520,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev