Schneider-Electric
 
NSYSLCR50 slika – Schneider- scope
NSYSLCR50
Lahke prečne letve PanelSeT SF/SM - 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Svetlobna kri?na letev
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing - W: 500 mm
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Lokacija montaže Med pre?nimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Križne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6 samo-vrezno
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 1
Vi?ina 30 mm
Širina Pritrdilni centri: 450 mm
Nazivna: 500 mm
Koristno: 410 mm
Globina 18,6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 48,500 cm
Paket 1 Teža 660,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 35,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 92,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev