|
|
|
NSYSM1212402DP
Kompaktna omara z monta?no plo??o PanelSeT SM - 1200 x 1200 x 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT SM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Compact omara
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Ohi?je
2 Vrata
2 Plo??a kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
1 Blokirni sistem: Leva vrata
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Monta?na plo??a
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Te?aj
Monta?na plo??a Z vijaki Nosilec namestitvene plo??e
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
|
Nominalna višina omare
|
1200 mm
|
Nominalna ?irina omare
|
1200 mm
|
Nominalna globina omare
|
400 mm
|
Komplementarno
Število vrat
|
Spredaj: 2 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Tip ključavnice
|
4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke
|
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
|
Opis monta?ne plo??e
|
Navaden
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Kabelski vhod
|
1 vhod
|
Material
|
Monta?na plo??a: Galvanizirano jeklo
Ohi?je: Jeklena plo?evina
Vrata: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Teža izdelka
|
105 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
BV
UL
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
133,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
125,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
118,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
133,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
125,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
98,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
236,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
747
|
Pogodbena garancija
|
|