Schneider-Electric
 
NSYSM14640P slika – Schneider- scope
NSYSM14640P
Kompaktna omara z montažno ploščo PanelSeT SM - 1400 x 600 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SM
Izdelek ali sestavni del Compact omara
Aplikacija Ve?namenski
Tip namestitvenega dodatka Stoječe
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Montažna plošča
1 Vrata
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Nominalna višina omare 1400 mm
Nominalna ?irina omare 600 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Komplementarno
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Navaden
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke
Tip ohišja Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Opis monta?ne plo??e Navaden
Tip plošče z uvodnicami Standard
Kabelski vhod 1 vhod
Material Montažna plošča: Galvanizirano jeklo
Ohišje: Jeklena pločevina
Vrata: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
Dostopnost za delovanje Spredaj
Teža izdelka 75 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov DNV
UL
BV
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 153,000 cm
Paket 1 Širina 65,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 73,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 153,000 cm
Paket 2 Širina 65,000 cm
Paket 2 Dolžina 98,000 cm
Paket 2 Teža 146,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 533
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev