|
|
|
NSYSM16840
Kompaktna omara brez montažne plošče PanelSeT SM - 1600 x 800 x 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT SM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Compact omara
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Vrata
|
Odstranljivi deli
|
Vrata Z vijaki Tečaj
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
|
Nominalna višina omare
|
1600 mm
|
Nominalna širina omare
|
800 mm
|
Nominalna globina omare
|
400 mm
|
Komplementarno
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
|
Tip ohišja
|
Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Kabelski vhod
|
1 vhod
|
Material
|
Ohišje: Jeklena pločevina
Vrata: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
|
Površinska obdelava
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Product weight
|
76,5 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL
BV
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
173,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
85,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
77,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
173,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
85,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
98,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
155,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
508
|
Pogodbena garancija
|
|