Schneider-Electric
 
NSYSM1812402DP slika – Schneider- scope
NSYSM1812402DP
Kompaktna omara z montažno ploščo PanelSeT SM - 1800 x 1200 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SM
Izdelek ali sestavni del Compact omara
Aplikacija Ve?namenski
Tip namestitvenega dodatka Stoječe
Sestava naprave 1 Ohišje
2 Vrata
2 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
1 Blokirni sistem: Leva vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Montažna plošča
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Nominalna višina omare 1800 mm
Nominalna ?irina omare 1200 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Komplementarno
Število vrat Spredaj: 2 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
Tip vrat Navaden
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke
Tip ohišja Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Opis monta?ne plo??e Navaden
Tip plošče z uvodnicami Standard
Kabelski vhod 1 vhod
Material Montažna plošča: Galvanizirano jeklo
Ohišje: Jeklena pločevina
Vrata: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
Dostopnost za delovanje Spredaj
Teža izdelka 149,5 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
BV
DNV
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 192,000 cm
Paket 1 Širina 124,000 cm
Paket 1 Dolžina 48,000 cm
Paket 1 Teža 147,412 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1048
Pogodbena garancija
Garancija 18 months