Schneider-Electric
 
NSYSM18840T slika – Schneider- scope
NSYSM18840T
Kompaktna omara s steklenimi vrati brez MP PanelSeT SM - 1800 x 800 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SM
Izdelek ali sestavni del Compact omara
Aplikacija Ve?namenski
Tip namestitvenega dodatka Stoječe
Sestava naprave 1 Ohi?je
1 Plo??a kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ro?ico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plo??e
1 Vrata
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Te?aj
Nosilec namestitvene plo??e Z vijaki
Nominalna višina omare 1800 mm
Nominalna ?irina omare 800 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Komplementarno
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip vrat Zastekljena
Tip ključavnice 4-kratna klju?avnica, ro?ica s 5-mm vlo?kom dvojne zbiralke
Tip ohišja Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
Opis monta?ne plo??e Brez monta?ne plo??e
Tip plošče z uvodnicami Standard
Kabelski vhod 1 vhod
Material Vrata: Securit steklo
Ohi?je: Jeklena plo?evina
Vrata: Jeklena plo?evina
Te?aj: Zamak
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ro?ica: ?rna ( RAL 9005)
Dostopnost za delovanje Spredaj
Teža izdelka 94 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
DNV
BV
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 193,000 cm
Paket 1 Širina 85,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 76,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 668
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev