Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSM2010402DP |
Schneider-Electric
 
NSYSM2010402DP slika – Schneider- scope
NSYSM2010402DP
Kompaktna omara z montažno ploščo PanelSeT SM - 2000 x 1000 x 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SM
Izdelek ali sestavni del Compact omara
Aplikacija Večnamenski
Tip namestitvenega dodatka Stoječe
Sestava naprave 1 Ohišje
2 Vrata
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
1 Blokirni sistem: Leva vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Montažna plošča
Odstranljivi deli Vrata Z vijaki Tečaj
Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Nominalna višina omare 2000 mm
Nominalna širina omare 1000 mm
Nominalna globina omare 400 mm
Komplementarno
Število vrat Spredaj: 2 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Levo ( 120 °)
Desna ( 120 °)
Tip vrat Navaden
Tip ključavnice 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Tip ohišja Prednji del tvori tog okvir z varjenimi vogali
Enodelno ohišje, z zvarjeno zadnjo ploščo
Opis montažne plošče Navaden
Tip plošče z uvodnicami Standard
Kabelski vhod 1 vhod
Material Montažna plošča: Galvanizirano jeklo
Ohišje: Jeklena pločevina
Vrata: Jeklena pločevina
Tečaj: Zamak
Površinska obdelava Epoksi-poliesterski prah
Barva Omara: Siva ( RAL 7035)
Ročica: Črna ( RAL 9005)
Dostopnost za delovanje Spredaj
Teža izdelka 144 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
BV
DNV
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 213,000 cm
Paket 1 Širina 105,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 146,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 213,000 cm
Paket 2 Širina 105,000 cm
Paket 2 Dolžina 98,000 cm
Paket 2 Teža 292,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1009
Pogodbena garancija
Garancija 18 months