Schneider-Electric
 
NSYSMBCE8 slika – Schneider- scope
NSYSMBCE8
Krtačna tesnila PanelSeT SM za vhode fleksibilnih kablov - 34 mm - omara 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Bru?eno tesnilo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM Compact omara
Sestava naprave 2 Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Montažna podpora Standardna plo??a kabelske uvodnice
Način pritrjevanja Vpeto
Vi?ina 35 mm
Širina Nazivna: 800 mm
700 mm
Globina 34 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 73,500 cm
Paket 1 Teža 422,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 92
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 80,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev