|
|
|
NSYSMDR
Mehanski omejilec vrat PanelSeT SM - odpiranje 105°
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokada vrat
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Vrata in omara
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT SM omara
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 x Zaustavitev vrat
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednjem okviru omare lokacija
|
Kot delovanja
|
105 °
|
Mehanizem odpiranja
|
Mehansko
|
?irina omare/stikalnega bloka
|
> 400 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
433,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,920 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
150,720 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
3
|
Pogodbena garancija
|
|