|
|
|
NSYSMEB
Komplet 4 dvižnih očesnih vijakov PanelSeT SM M12 - galvanizirano lito jeklo
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
PanelSeT
|
Kategorija
|
Lifting accessory
|
Izdelek ali sestavni del
|
Lifting bracket
Lifting eye
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Vrh omare
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sestava naprave
|
4 Očesni vijak
4 Pritrdilne matice
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Lito jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Način pritrjevanja
|
Privito
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
340 kg for 1 eyebolt vertical direction
|
Višina
|
61,5 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Globina
|
26 mm
|
Premer
|
29 mm
|
ISO
|
M12
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,058 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
240
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
277,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
8
|
Pogodbena garancija
|
|