|
|
|
NSYSMEC64
PanelSeT SM navadna plo??a s kabelskimi uvodnicami - 600 x 400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plo??a kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
|
Lokacija montaže
|
Dno
Zgoraj
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Kabelska uvodnica
|
Navaden
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plo??a
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Vi?ina
|
20 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
|
Globina
|
Nazivna: 400 mm
Realno: 350 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,112 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
400
|
Paket 2 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
459,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
8
|
Pogodbena garancija
|
|