Schneider-Electric
 
NSYSMEC65 slika – Schneider- scope
NSYSMEC65
PanelSeT SM navadna plo??a s kabelskimi uvodnicami - 600 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
Lokacija montaže Dno
Zgoraj
Tip kabelske uvodnice Standard
Kabelska uvodnica Navaden
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plo??a
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Vi?ina 20 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Globina Nazivna: 500 mm
Realno: 350 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 34,000 cm
Paket 1 Dolžina 39,000 cm
Paket 1 Teža 1,436 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 28,720 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 10
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev