Schneider-Electric
 
NSYSMHR10 slika – Schneider- scope
NSYSMHR10
Vodoravni profili za prilagoditev PanelSeT SM - 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Prilagoditveni profil
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
Lokacija montaže Zgornji in spodnji sprednji del omare
Smer vgradnje Horizontalno
Sestava naprave Pritrdilni vijaki
2 Profil
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Z vijaki - Na sprednji pritrdilni to?ki lokacija
Vi?ina 24,5 mm
Širina Realno: 780 mm
Nazivna: 1000 mm
Globina 42 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 80,000 cm
Paket 1 Teža 1,354 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 25,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 145,600 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev