Schneider-Electric
 
NSYSMHR6 slika – Schneider- scope
NSYSMHR6
Vodoravni profili za prilagoditev PanelSeT SM - 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Prilagoditveni profil
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
Lokacija montaže Zgornji in spodnji sprednji del omare
Smer vgradnje Horizontalno
Sestava naprave Pritrdilni vijaki
2 Profil
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - Na sprednji pritrdilni točki lokacija
Višina 24,5 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 380 mm
Globina 42 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 694,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev