Schneider-Electric
 
NSYSMP2D6 slika – Schneider- scope
NSYSMP2D6
Komplet za prilagoditev PanelSeT SF za 2 vrat - globina 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - D: 600 mm
Lokacija montaže Spodnji in zgornji del omare
Destinacija izdelka 2 montažni plošči v omari z dvemi vrati
Modularni sklop z dvojno šasijo
Sestava naprave 1 Podpornik za kabelsko uvodnico
2 90 mm prečnih letev
2 Nosilci za centralno pritrjevanje strehe
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 27 mm
Širina 90 mm
Globina 507 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 19,500 cm
Paket 1 Dolžina 53,000 cm
Paket 1 Teža 3,626 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 194,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev