Schneider-Electric
 
NSYSMPB slika – Schneider- scope
NSYSMPB
Nosilci za pritrditev montažne plošče PanelSeT SM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Združljivost serije/obsega PanelSeT SM
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na strukturi omare
Destinacija izdelka Za montažno ploščo
Sestava naprave 4 Nosilec
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Trajna dovoljena obremenitev 600 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 792,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 57,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 174,200 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev