Schneider-Electric
 
NSYSMPSE8 slika – Schneider- scope
NSYSMPSE8
Stranska vhodna letev PanelSeT SF - širina 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Letev
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - D: 800 mm
Lokacija montaže Dno omare, v širino
Destinacija izdelka Montažne plošče v sklopljenih omarah
Sestava naprave 2 Letev
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Nastavitev Globinsko nastavljiv vsakih 25 mm
Višina 48 mm
Širina 788 mm
Globina 74 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 80,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 4,338 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 77,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 55,380 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev