|
|
|
NSYSMVR14
Navpi?ni profili za prilagoditev PanelSeT SM - 1400 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prilagoditveni profil
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
|
Lokacija montaže
|
Prednji in zadnji del omare
|
Smer vgradnje
|
Vertikalno
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni vijaki
2 Profil
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki - Na vijakih te?ajev in zapahov lokacija
|
Vi?ina
|
Nazivna: 1400 mm
Realno: 1306 mm
|
Širina
|
42 mm
|
Globina
|
24,5 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
135,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,222 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
200
|
Paket 2 Višina
|
47,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
467,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
16
|
Pogodbena garancija
|
|