Schneider-Electric
 
NSYSMVR16 slika – Schneider- scope
NSYSMVR16
Navpi?ni profili za prilagoditev PanelSeT SM - 1600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Prilagoditveni profil
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
Lokacija montaže Prednji in zadnji del omare
Smer vgradnje Vertikalno
Sestava naprave Pritrdilni vijaki
2 Profil
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Na?in pritrjevanja Z vijaki - Na vijakih te?ajev in zapahov lokacija
Vi?ina Nazivna: 1600 mm
Realno: 1506 mm
Širina 42 mm
Globina 24,5 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 151,000 cm
Paket 1 Teža 2,494 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 48,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 273,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 18
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev