Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYSMX16840 |
Schneider-Electric
 
NSYSMX16840 slika – Schneider- scope
NSYSMX16840
Monoblok om. iz nerj. jekla SMX 304L, V1600xŠ800xG400 mm, obd. s Scotch Brite®.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Ime izdelka PanelSeT SMX
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 1600 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 400 mm
Product installation Stoječe
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Vrata
Komplementarno
Tip ohišja Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Število vrat Spredaj: 1 vrata(-a)
Tip ključavnice 3-točkovna ključavnica, ročica s 5 mm vložkom dvojne zbiralke
Tip plošče z uvodnicami Navaden
Dostopnost za delovanje Spredaj
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Material Ohišje in vrata: Nerjaveče jeklo 304L
Ročica: Zamak
Tečaj: Nerjaveče jeklo
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Plošča kabelske uvodnice S sponkami
Površinska obdelava Omara: Scotch-Brite® brušeno
Ročica: Pobarvano
Teža izdelka 93,5 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Certifikati izdelkov CAN/CSA 22
UL 508
Okoljske značilnosti Korozivni
Specifična higiena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 173,000 cm
Paket 1 Širina 85,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 90,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd