|
|
|
NSYSMX18840
Monoblok om. iz nerj. jekla SMX 304L, V1800xŠ800xG400 mm, obd. s Scotch Brite®.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Ime izdelka
|
PanelSeT SMX
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominal height
|
1800 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
400 mm
|
Product installation
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Plošča kabelske uvodnice
1 Zaklepni sistem z ročico: Vrata
4 Nosilec namestitvene plošče
1 Vrata
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Tip ključavnice
|
3-točkovna ključavnica, ročica s 5 mm vložkom dvojne zbiralke
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Navaden
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Material
|
Ohišje in vrata: Nerjaveče jeklo 304L
Ročica: Zamak
Tečaj: Nerjaveče jeklo
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Nosilec namestitvene plošče Z vijaki
Plošča kabelske uvodnice S sponkami
|
Površinska obdelava
|
Omara: Scotch-Brite® brušeno
Ročica: Pobarvano
|
Teža izdelka
|
98 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Certifikati izdelkov
|
CAN/CSA 22
UL 508
|
Okoljske značilnosti
|
Korozivni
Specifična higiena
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
193,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
85,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
103,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|