Schneider-Electric
 
NSYSPB6100 slika – Schneider- scope
NSYSPB6100
Plo??e s krta?o za podno?je PanelSeT SF/SM - 100 x 600 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Podstavne plo??e s krta?o
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Plo??e s ?opi?em
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na vogalih podno?ja
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Vi?ina 100 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 460 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 46,000 cm
Paket 1 Teža 1,634 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 32,680 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev