|
|
|
NSYSPC
Plastična noga iz črnega poliamida. Pakiranje: 20 kosov
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora
|
Destinacija izdelka
|
Kabelski kanal
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3CM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Telequick monta?na plo??a
|
Sestava naprave
|
1 Nosilec sponke
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Material
|
PA (poliamid)
|
Na?in pritrjevanja
|
Vpeto
|
Vi?ina
|
40 mm
|
Širina
|
24 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Premer
|
0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
81,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
16000
|
Paket 3 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
78,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin